792429 D-Neo Bathtub support
792429 D-Neo Bathtub support

    792429 D-Neo Bathtub support

    • D-Neo Bathtub support White 1670x670x580 mm
    Specifikim
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1670x670x580 mm, Side wall: straight - 792429000000000
    Specifikime teknike
    • Referencë uniked-neo-bathtub-support-792429
    • Familja e produkteveD-Neo
    • Grupi i produkteveBathtub support
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-05-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)580
    • Gjerësia (mm)1670
    • Thellësia (mm)670
    Të ngjashme
    • Weight Net (kg)5.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 17 11
    • OmniClass TitleBathtub Enclosures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures