DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460

    DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Bath rim drilling possible: a bath rim fitting can be mounted on the bath tub
    • Freestanding
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless panel as if from a single cast
    • with overflow
    Specifikim
    • Duravit DuraSquare Bathtub Rectangular Type of installation: Freestanding Seamless panel White Matt Material: Polymer cast DuroCast Plus Number of backrests: 2 Incl. support frame Incl. waste and overflow Overflow: Yes Waste outlet position: Middle Overflow position: Middle Capacity: 160 l Internal depth: 460 mm - 700460000000000
    Specifikime teknike
    • Referencë unikedurasquare-bathtub-1600x750-mm-700460
    • Familja e produkteveTubs + spa
    • Grupi i produkteveBathtub
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-04-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)485
    • Gjerësia (mm)1600
    • Thellësia (mm)750
    Të ngjashme
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)109
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011609
    • Emri ETIMBath
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit