DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110

    DuraSquare Metal console 003110

    • Comes partly assembled
    • Easy-care and durable chrome surface
    • For installation under the washbasin
    Specifikim
      • Duravit DuraSquare Metal console, 516x333x400 mm, Partly assembled - 0031101000
    Specifikime teknike
    • Referencë unikedurasquare-metal-console-003110
    • Familja e produkteveDuraSquare
    • Grupi i produktevebathroom sinks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)516
    • Thellësia (mm)333
    Të ngjashme
    • Weight Net (kg)4.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings