DuraStyle Siphon cover - 085831
DuraStyle Siphon cover - 085831
DuraStyle Siphon cover - 085831

    DuraStyle Siphon cover - 085831

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    Specifikim
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss - 0858310000
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08583100001
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDuraStyle-Siphon-cover-085831
    • Familja e produktevePillars
    • Grupi i produkteveSiphon cover
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)270
    • Gjerësia (mm)175
    • Thellësia (mm)230
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)5.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011331
    • Emri ETIMSiphon cover
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures