Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957

    Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957

    • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall-mounted installation
      Specifikim
        • Duravit Karree Brush set, Chrome, Accent colour: White Matt, Wall-mounted, 95x95x350 mm - 0099571000
      Specifikime teknike
      • Referencë unikeKarree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
      • Familja e produkteveToilet accessories
      • Grupi i produkteveBrush set
      • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
      • Data e botimit2023-03-29
      • Numri i botimit1
      • Gjatësia (mm)350
      • Gjerësia (mm)95
      • Thellësia (mm)95
      Të ngjashme
      • Materiali kryesorKromit
      • Materiali dytësorXham
      • Projektuar nëGjermani
      • Prodhuar nëKinë
      • Weight Net (kg)1.5
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
      • IFC classificationElemente mobiluese
      • Kodi ETIMEC010555
      • Emri ETIMLavatory brush set
      • Emrin UNSPSCSanitary ware
      • UNSPSC code301815
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
      • Uniclass 2015 PërshkrimToilet brush holders
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
      • OmniClass Number23-31 25 00
      • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
      • CSI UniFormat II CodeE2010
      • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings