Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958

    Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958

    • Can be swivelled by up to 180°
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Two arms, providing room for up to two towels
    • Wall-mounted installation
    Specifikim
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 450x68x75 mm, Number of arms: 2, Rotatable - 0099581000
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKarree-Towel-rail-450x68x75-mm-009958
    • Familja e produkteveWash area accessories
    • Grupi i produkteveTowel rail
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)75
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)68
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010551
    • Emri ETIMTowel holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText