Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007

Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007

  • Kink-proof shower hose with anti-twist protection
Specifikim
  • Duravit Showers & Accessories Shower hose Bronze Brushed Rotation lock: Yes Nut shape: Conical 1600 mm - UV0610007004
Specifikime teknike
  • Referencë unikeshower-hose-uv0610007
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveShower hose
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-04-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)23
  • Gjerësia (mm)1600
  • Thellësia (mm)23
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.345
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011535
  • Emri ETIMShower hose
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers