Starck 1 Toilet seat White 419x453x42 mm - 006581
Starck 1 Toilet seat White 419x453x42 mm - 006581

    Starck 1 Toilet seat White 419x453x42 mm - 006581

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Specifikim
      • Duravit Starck 1 Toilet seat, White High Gloss, 419x453x42 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0065810000
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeStarck-1-Toilet-seat-419x453x42-mm-006581
    • Familja e produkteveToilets
    • Grupi i produkteveToilet seat
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)42
    • Gjerësia (mm)419
    • Thellësia (mm)453
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDuroplast
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)2.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011196
    • Emri ETIMToilet seat
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings