Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000

    Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    Specifikim
      • Duravit Starck 3 Urinal partition, White, 80x400x705 mm - 8500000000
      • Duravit Starck 3 Urinal partition White 80x400x705 mm, Wondergliss - 85000000001
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeStarck-3-Urinal-partition-80x400x705-mm-850000
    • Familja e produkteveUrinals
    • Grupi i produkteveUrinal partition
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-08-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)705
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëEgjipt
    • Weight Net (kg)16.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010235
    • Emri ETIMUrinal
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText