Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937
Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937

    Starck T Toilet paper holder 152x76x50 mm - 009937

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Specifikim
      • Duravit Starck T Toilet paper holder, Chrome, 152x76x50 mm - 0099371000
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Black Matt 152x76x50 mm - 0099374600
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeStarck-T-Toilet-paper-holder-152x76x50-mm-009937
    • Familja e produkteveToilet accessories
    • Grupi i produkteveToilet paper holder
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-08-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)50
    • Gjerësia (mm)152
    • Thellësia (mm)76
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010553
    • Emri ETIMToilet roll holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste