Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931

    Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    Specifikim
      • Duravit Starck T Toothbrush cup, Chrome, Accent colour: White, Matt, 65x98x173 mm - 0099311000
      • Duravit Starck T Toothbrush cup Black Matt 65x98x173 mm - 0099314600
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeStarck-T-Toothbrush-cup-65x98x173-mm-009931
    • Familja e produkteveWash area accessories
    • Grupi i produkteveToothbrush cup
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)173
    • Gjerësia (mm)65
    • Thellësia (mm)98
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010556
    • Emri ETIMToothbrush holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText