WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet

    Specifikim
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeToilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • Familja e produkteveInstallation elements
    • Grupi i produkteveToilet frame for wet installation
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-08-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1135
    • Gjerësia (mm)510
    • Thellësia (mm)90
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Weight Net (kg)14.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
    • IFC classificationVendosja e tubit
    • Kodi ETIMEG017910
    • Emri ETIMAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 PërshkrimPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Rajoni i disponueshëm

    Africa