Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Duravit Showers & Accessoires wall outlet set, Round, Chrome, Non-return valve: in the hose connection, Escutcheon shape: Round, Hand shower holder: Fixed, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0762002010

    Specifikim
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    Specifikime teknike
    • Referencë unikewall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • Familja e produkteveFaucets & Showers
    • Grupi i produkteveHand shower set
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)230
    • Gjerësia (mm)55
    • Thellësia (mm)102
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorPlastik
    • Weight Net (kg)0.74
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe