Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010

    Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall installation
    Specifikim
    • Duravit Showers & Accessories wall outlet Square Chrome Non-return valve: Individually in the hose connection Escutcheon shape: Square Hand shower holder: Fixed - UV0630010010
    Specifikime teknike
    • Referencë unikewall-outlet-uv0630010
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produktevewall outlet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-04-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)55
    • Gjerësia (mm)55
    • Thellësia (mm)102
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010905
    • Emri ETIMShower connecting piece
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit