D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath
    Duscholux

    D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath

    Glass screen of separation for shower or bath. 8mm. Safety Glass
    Specifikim
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 8 mm Safety glass
      • Width: from 700 to 1600 mm
      • 2000 mm height Model
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeD2_SKY_SEPARADOR_FIJO_DUCHA_BANERA
    • Familja e produkteveShower enclosure
    • Grupi i produkteveWalk in
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-04-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017920
    • Emri ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Francë
    Portugali
    Spanjë