D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
    Duscholux

    D5 Air - Separator - Fixed panel shower

    Glass screen of separation of shower Without beam stabilizer profile 10 mm. Safety glass
    Specifikim
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 10 mm Safety glass
      • Width: from 600 to 1500 mm
      • 2200 mm height Model
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeD5_AIR_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • Familja e produkteveShower enclosure
    • Grupi i produkteveWalk in
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-04-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017920
    • Emri ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Francë
    Portugali
    Spanjë