Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack

    Stone Veneer - Dry Stack

    An exceptionally efficient stone veneer option that gives you the profile of intricately stacked natural stone in an easy-to-install panel form. No grouting small ledge stones or prolonged construction timelines required.

    Specifikim
    • Sizing: Height: 2" & 4" / Length: 5" - 24"
      Colors: Winter Point, Sienna, Fallbrook, Pennsylvania, Cypress, Ashen, Arizona, Prestige

    Specifikime teknike
    • Referencë unikedry-stack-veneer
    • Familja e produkteveStone Veneer
    • Grupi i produkteveLedge
    • Data e botimit2020-11-03
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGuri
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Veshja
    • Kodi ETIMEC003074
    • Emri ETIMInterior brick veneer
    • Emrin UNSPSCStone bricks
    • UNSPSC code30131604
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_85_55
    • Uniclass 2015 PërshkrimNatural stone cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Masonry Veneer
    • OmniClass Number23-15 15 15 11
    • OmniClass TitleWall Stone Facing
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit