Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"

    Color Cadbury Sconce 8"

    The Color Cadbury Sconce 8" is a single-light wall sconce in aluminum and brass. It has an 8" solid dome shade on an arm that reaches 10.5" from a 5.7" backplate, so the light lands right where it’s needed. It comes in 14 colors with a brass, nickel, or black finish, and each fixture is made to order in Minneapolis.

    The downward light from the dome makes it a good fit over kitchen sinks and open shelving, beside beds, and above desks, and its smaller scale works where the 10" would crowd the wall. It’s UL listed for damp locations in the U.S. and Canada, so it suits kitchens and baths at home as well as café counters, hotel rooms, and office workstations. The fixture is hardwired with one E26 socket and is dimmable with compatible bulbs and a wall dimmer.

    Also available in a larger size as the Color Cadbury Sconce 10".

    Specifikim
    • Dimensions

      Depth: 10.5", Height: 9", Dome: 8", Backplate: 5.7"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikecolor-cadbury-dome-sconce-8
    • Familja e produkteveCadbury Sconce
    • Grupi i produkteveWall Sconces
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)9
    • Gjerësia (inçet)8
    • Thellësisë (inçet)10.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorTunxh
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEG000027
    • Emri ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit