Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier

    Orbi Chandelier

    The Orbi Chandelier is a globe chandelier composed of four hand-blown opal glass globes arranged in orbit around a central core of brass and aluminum. Each globe measures six inches in diameter, giving the fixture a compact 20-inch spread. The opal glass diffuses light evenly, and the fixture is available in a brass, nickel, or black finish.

    The Orbi is wired with four E26 sockets rated at a maximum of 9 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It hangs at a height of 10 inches and extends to 28 inches with optional extension rods, which makes it suited to dining rooms, entryways, stairwells, and bedrooms. A flat-ceiling canopy is standard, and a hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality, restaurant, and boutique retail settings. Also available at a larger scale as the Big Orbi Chandelier.

    Specifikim
    • Dimensions

      Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      10" - 28". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeorbi-globe-chandelier
    • Familja e produkteveOrbi Chandelier
    • Grupi i produkteveChandeliers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)28
    • Gjerësia (inçet)20
    • Thellësisë (inçet)20
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorTunxh
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Llambadar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEG000027
    • Emri ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit