EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
    EAE Group

    EAE Lighting - COZAR

    COZAR has a minimal look with its co-extrusion body which is entirely made of PC material. Thanks to its design without connection details , it has high IP degree protection class and offers variable lumen output and lenght options. COZAR is an economic and optimal lighting solution for places which need etanj luminaire.
    Specifikim
    • Housing: Plastic Extrusion Body and Plastic Finishing

      Diffuser: PC Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted / Pendant

    Specifikime teknike
    • Referencë unikecozar
    • Familja e produkteveEAE Lighting
    • Grupi i produkteveLinear Etanj
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-02
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Surface Mounted
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe South America Oceania North America Africa
    Afganistan
    Austri
    Argjentinë
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Arabia Saudite
    Belgjikë
    Brazil
    Papua Guinea e Re
    Meksikë
    Algjeri
    Armeni
    Bjellorusi
    Kili
    Zelanda e Re
    Shtetet e Bashkuara
    Çad
    Azerbaixhan
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Egjipt
    Bahrain
    Bulgari
    Ethiopia
    Bangladesh
    Danimarkë
    Gana
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Estoni
    Kamerun
    Filipinet
    Finlandë
    Kenya
    Gjeorgji
    Francë
    Libi
    Indi
    Gjermani
    Marok
    Indonezi
    Greqi
    Niger
    Irak
    Holandë
    Nigeri
    Iran
    Hungari
    Republika Demokratike e Kongos
    Izrael
    Irlandë
    Sudan
    Japoni
    Islandë
    Sudanin Jugor
    Jemen
    Itali
    Tanzania
    Jordan
    Kroacia
    Tunizi
    Kamboxhi
    Letoni
    Kazahstan
    Lituani
    Kinë
    Luksemburg
    Kirgistan
    Mali i Zi
    Korea e jugut
    Maqedonia e Veriut
    Kuveit
    Mbretëria e Bashkuar
    Liban
    Moldovë
    Malazi
    Norvegji
    Mongoli
    Poloni
    Oman
    Portugali
    Pakistan
    Qipro
    Qatar
    Republika Çeke
    Singapore
    Rumani
    Siria
    Rusi
    Taiwan
    Serbia
    Tajlandë
    Shqipëri
    Taxhikistan
    Sllovenia
    Turkmenistan
    Slovakia
    Turqi
    Spanjë
    Uzbekistan
    Suedi
    Vietnam
    Switzerland
    Ukrainë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit