EAE Lighting -- GALIS MINI
EAE Lighting -- GALIS MINI
    EAE Group
    Të arkivuara

    EAE Lighting -- GALIS MINI


    Specifikim
    • Housing               :              Aluminium extrusion housing

      Diffuser               :              Tempered transparent glass / Sanded glass

      Light Source       :              Mid Power LED

      Power   :              10 W / 20 W  / 29 W / 36 W

      Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

      CRI         :              >80

      IP           :              IP66

      Installation         :              Surface mounted

    Specifikime teknike
    • Referencë unikegalis_mini
    • Familja e produkteveEAE Lighting
    • Grupi i produkteveLinear Etanj
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-02
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorExtruded Aluminum
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring