EAE Lighting - GALIS NG
EAE Group

EAE Lighting - GALIS NG

GALIS NG, with its high IP protected body, is ideal for car parks, warehouses, humid and wet areas. Its front surface with ground glass or transparent glass Options, is tempered against break and fracture. It may be cabled with Through Wiring serial pass.
Specifikim
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Transparent Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 18 W / 28 W / 39 W / 55 W / 77 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Housing Colors: RAL 9006

    Operating Temperature Range: -25 °C / +40 °C

    Installation: Surface mounted

Specifikime teknike
  • Referencë unikegalis_ng
  • Familja e produkteveEAE Lighting
  • Grupi i produkteveLinear Etanj
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-11-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorExtruded Aluminum
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Surface Mounted
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe South America Oceania North America Africa
Afganistan
Austri
Argjentinë
Australi
Kanadë
Afrika e Jugut
Arabia Saudite
Belgjikë
Brazil
Papua Guinea e Re
Meksikë
Algjeri
Armeni
Bjellorusi
Kili
Zelanda e Re
Shtetet e Bashkuara
Çad
Azerbaixhan
Bosnjë dhe Hercegovinë
Egjipt
Bahrejn
Bulgari
Etiopi
Bangladesh
Danimarkë
Gana
Emiratet e Bashkuara Arabe
Estoni
Kamerun
Filipinet
Finlandë
Kenia
Gjeorgji
Francë
Libi
Indi
Gjermani
Marok
Indonezi
Greqi
Niger
Irak
Holandë
Nigeri
Iran
Hungari
Republika Demokratike e Kongos
Izrael
Irlandë
Sudan
Japoni
Islandë
Sudanin Jugor
Jemen
Itali
Tanzani
Jordani
Kroacia
Tunizi
Kamboxhi
Letoni
Katar
Lituani
Kazahstan
Luksemburg
Kinë
Mali i Zi
Kirgistan
Maqedonia e Veriut
Korea e jugut
Mbretëria e Bashkuar
Kuveit
Moldovë
Liban
Norvegji
Malazi
Poloni
Mongoli
Portugali
Oman
Qipro
Pakistan
Republika Çeke
Singapor
Rumani
Siria
Rusi
Tajlandë
Serbi
Tajvan
Shqipëri
Taxhikistan
Sllovaki
Turkmenistan
Sllovenia
Turqi
Spanjë
Uzbekistan
Suedi
Vietnam
Ukrainë
Zvicër