EAE Lighting - HBC ZONE I
EAE Group

EAE Lighting - HBC ZONE I

HBC Ex-Proof Zone 1 is a high-efficiency LED luminaire designed for industrial areas with gas and dust explosion risks.
Specifikim
  • Housing: Aluminium Injection

    Diffuser: -

    Optic Angles: 110°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 70 W / 107 W / 130 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K

Specifikime teknike
  • Referencë unikehbc_zone_i
  • Familja e produkteveEAE Lighting
  • Grupi i produkteveExproof Lighting
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-11-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe South America Oceania North America Africa