EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2
EAE Group
Të arkivuara

EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2

4.7 nga 5 yje4.7(9 vlerësime)

 VLX LED is economic and optimal lighting solution for projects which need both economy and energy efficiency.It has variable lumen output and lenght options,PC or metal cover locking clips.

Specifikim
  • Housing               :              Polycarbonate Body (RAL 9003), metal clips

    Diffuser               :              Polycarbonate Opal Cover

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              28 W / 38 W / 55 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP          :              IP65 Installation         :              Surface mounted

Specifikime teknike
  • Referencë unikevlx_etanj_v2
  • Familja e produkteveEAE Lighting
  • Grupi i produkteveLinear Etanj
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-03
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolycarbonate
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring