Wall Shelves with Removable Hooks

Wall Shelves with Removable Hooks

Design and Construction Features
  • Shelf: 16 gauge type 430 stainless steel.
  • 1-1/2" (38mm) roll on front.
  • 1-1/2" (38mm) upturn on rear and ends.
  • Flat bar: 2" x 3/16" (51 x 5mm) type 304 stainless steel.
  • Double-pronged, stainless steel removable hooks—one every 12" (305mm).
Specifikime teknike
  • Referencë unikeeagle-group-eg02_06
  • Familja e produkteveFood Service Equipment
  • Grupi i produkteveWall Shelves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-12-31
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara