Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
eaglegroup/products/4779c52e-3363-43d3-86db-761095e062ef
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Pajisje
Hardwood Tables
Në dispozicion në SHBA
Eagle Group
Ndjek
Hardwood Tables
Tabletop
1-3/4" (44mm)-thick hardwood tabletop.
Available with a flat top or with 4" (102mm) coved splashes on back and ends.
Stainless steel gussets. Legs
1-5/8" (42mm) diameter.
16 gauge stainless steel.
1" (25mm) adjustable hi-impact plastic feet. Bases
Adjustable 1-1/4" (32mm)-diameter tubular base or adjustable undershelf available.
Both bases available in galvanized or stainless steel.
Options / Accessories
Drawer assemblies
Lock
Stainless steel bullet feet
Casters
Overshelf
Spice bins
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
eagle-group-eg10_10
Familja e produkteve
Food Service Equipment
Grupi i produkteve
Baker's Table
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2013-12-31
Numri i botimit
1
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Shtetet e Bashkuara
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Pajisje
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Shkarko
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Shkarko
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Shkarko
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Shkarko
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Shkarko
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Shkarko