Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
eaglegroup/products/28d376dc-aef5-42c5-a339-8c042fc7ba0b
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Pajisje
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash
Në dispozicion në SHBA
Eagle Group
Ndjek
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash
Tabletop
14 gauge type 304 stainless steel.
Reinforced with full length “hat” channel support.
Marine counter edge set in 1" (25mm), on front and sides, designed to retard spillage.
1" x 4-1/2" (25 x 114mm) full-length backsplash—optional 2" x 10-1/2" (51 x 267mm) high backsplash* available. Cabinet
Cabinet body is heavy gauge type 304 stainless steel.
Available with open front, or with 20 gauge stainless steel sliding or hinged doors**.
Bottom panel features an offset designed to retard spillage. Legs
uni-lok® leg/gusset channel assembly (patent #5,165,349).
Adjustable stainless bullet feet—1" (25mm) adjustment.
Options / Accessories
10-1/2" (267mm) backsplash* Center shelf***
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
eagle-group-eg10_33c
Familja e produkteve
Food Service Equipment
Grupi i produkteve
Enclosed Worktables
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2013-12-31
Numri i botimit
1
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Shtetet e Bashkuara
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Pajisje
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Shkarko
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Shkarko
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Shkarko
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Shkarko
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Shkarko
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Shkarko