Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 6' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 6' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 6' Cord
    Eaton

    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 6' Cord

    Eaton Metered Input rack PDUs give you remote monitoring capabilities and provide access to your power data whenever you want it, wherever you are. You also can monitor your critical equipment within each color-coded outlet section from a single interface and achieve 1% billing grade accuracy. With all of the features of the Basic PDU, 0U, 1U and 2U Metered Input rackmount PDUs provide you with the ability to reduce infrastructure costs by daisy-chaining up to eight metered PDUs to share the same network connection and single IP address. The Metered Input PDU also simplifies load balancing and helps prevent overloads.


    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W input, 6ft cord, 17.3kW, 60A, 208V, 42 outlets (24)C13 (18)C39
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEVMI4609X-06
    • Familja e produktevePDU's
    • Grupi i produkteveMetered Input Rack PDU
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-08-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
    • IFC classificationShpërndarja elektrike
    • Kodi ETIMEC002762
    • Emri ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Uniclass 2015 CodeEn_70_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimElectricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
    • OmniClass Number23-35 31 27
    • OmniClass TitlePower Distribution Units

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilla
    Antigua dhe Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Dominica
    El Salvador
    Grenada
    Grenlandë
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinique
    Meksikë
    Montserrat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Saint-Barthélemy
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint Maarten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika