Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord
Eaton

Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord

Eaton Metered Input rack PDUs give you remote monitoring capabilities and provide access to your power data whenever you want it, wherever you are. You also can monitor your critical equipment within each color-coded outlet section from a single interface and achieve 1% billing grade accuracy. With all of the features of the Basic PDU, 0U, 1U and 2U Metered Input rackmount PDUs provide you with the ability to reduce infrastructure costs by daisy-chaining up to eight metered PDUs to share the same network connection and single IP address. The Metered Input PDU also simplifies load balancing and helps prevent overloads.


Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W input, 10ft cord, 17.3kW, 32A, 240/415V, 42 outlets (24)C13 (18)C39
Specifikime teknike
  • Referencë unikeEVMIG332X
  • Familja e produktevePDU's
  • Grupi i produkteveMetered Input Rack PDU
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-09-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
  • IFC classificationShpërndarja elektrike
  • Kodi ETIMEC002762
  • Emri ETIMPower distribution unit (PDU)
  • Uniclass 2015 CodeEn_70_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimElectricity distribution and transmission entities
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
  • OmniClass Number23-35 31 27
  • OmniClass TitlePower Distribution Units

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika