Eaton Metered Input rack PDUs give you remote monitoring capabilities and provide access to your power data whenever you want it, wherever you are. You also can monitor your critical equipment within each color-coded outlet section from a single interface and achieve 1% billing grade accuracy. With all of the features of the Basic PDU, 0U, 1U and 2U Metered Input rackmount PDUs provide you with the ability to reduce infrastructure costs by daisy-chaining up to eight metered PDUs to share the same network connection and single IP address. The Metered Input PDU also simplifies load balancing and helps prevent overloads.
Rajoni i disponueshëm
| Europe | Asia | North America | Africa | South America | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
Andorrë | Afganistan | Anguilë | Afrika e Jugut | Argjentinë | Australi |
Austri | Arabia Saudite | Antigua dhe Barbuda | Algjeri | Bolivi | Fixhi |
Belgjikë | Armeni | Arubë | Angolë | Brazil | Guam |
Bjellorusi | Azerbaixhan | Bahamas | Benin | Ekuador | Ishujt Cook |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Bahrejn | Barbados | Botsvanë | Guajanë | Ishujt Marshall |
Bulgari | Bangladesh | Belizë | Burkina-Faso | Guiana franceze | Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara |
Danimarkë | Brunei | Bermude | Burundi | Ishujt Falkland (Islas Malvinas) | Ishujt Pitcairn |
Estoni | Butan | Dominikë | Çad | Kili | Ishujt Solomon |
Finlandë | Emiratet e Bashkuara Arabe | Granadë | Côte d’Ivoire | Kolumbi | Ishujt Veriore të Marianës |
Francë | Filipinet | Grenlandë | Egjipt | Paraguaj | Ishulli Norfolk |
Gërnzi | Gjeorgji | Guadelupë | Eritre | Peru | Kaledonia e Re |
Gjermani | Hong-Kong | Guatemalë | Esvatini | Surinami | Kiribati |
Gjibraltar | Indi | Haiti | Etiopi | Uruguai | Nauru |
Greqi | Indonezi | Honduras | Gabon | Venezuelë | Niue |
Holandë | Irak | Ishujt e Virgjër Britanikë | Gambia | Palau | |
Hungari | Iran | Ishujt e Virgjër të SHBA | Gana | Papua Guinea e Re | |
Irlandë | Ishujt Cocos (Keeling) | Ishujt Kajman | Guine | Polinezia franceze | |
Ishujt Alandë | Izrael | Kanadë | Guine-Bisau | Samoa | |
Ishujt Faroe | Japoni | Karaibe Holandë | Guinea Ekuatoriale | Samoa amerikane | |
Ishulli i Njeriut | Jemen | Kolektiviteti i Shën Martinit | Kamerun | Shtetet Federale të Mikronezisë | |
Islandë | Jordani | Kosta Rika | Kenia | Timor-Leste | |
Itali | Kamboxhi | Kubë | Kepi i Gjelbër | Tokelau | |
Kroacia | Katar | Kuraçao | Komora | Tonga | |
Letoni | Kazahstan | Martinikë | Lesoto | Tuvalu | |
Lihtenshtajn | Kinë | Meksikë | Liberi | Vanuatu | |
Lituani | Kirgistan | Montserat | Libi | Wallis dhe Futuna | |
Luksemburg | Korea e jugut | Nikaragua | Madagaskar | Zelanda e Re | |
Mali i Zi | Korea e Veriut | Panama | Majotë | ||
Maltë | Krishtlindje Island | Porto Riko | Malavi | ||
Maqedonia e Veriut | Kuveit | Republika Domenikane | Mali | ||
Mbretëria e Bashkuar | Laos | Salvador | Marok | ||
Moldovë | Liban | Sen-Bartelemi | Mauritius | ||
Monako | Makao | Shën Kitts dhe Nevis | Mavritani | ||
Norvegji | Malazi | Shën Lucia | Mozambik | ||
Poloni | Maldive | Shën Pierre dhe Miquelon | Namibi | ||
Portugali | Mianmar (Burmë) | Shën Vincent dhe Grenadinet | Niger | ||
Qipro | Mongoli | Shtetet e Bashkuara | Nigeri | ||
Qyteti i Vatikanit | Neoal | Sint-Marten | Republika Demokratike e Kongos | ||
Republika Çeke | Oman | Trinidad dhe Tobago | Republika e Afrikës Qendrore | ||
Rumani | Pakistan | Turks dhe Caicos Islands | Republika e Kongos | ||
Rusi | Palestinë | Xhamaika | Reunion | ||
San-Marino | Singapor | Ruandë | |||
Serbi | Siria | Sahara Perëndimore | |||
Shqipëri | Sri-Lankë | São Tomé dhe Príncipe | |||
Sllovaki | Tajlandë | Sejshelle | |||
Sllovenia | Tajvan | Senegal | |||
Spanjë | Taxhikistan | Shën Helena | |||
Suedi | Territori Britanik i Oqeanit Indian | Sierra-Leone | |||
Svalbard dhe Jan Mayen | Turkmenistan | Somali | |||
Ukrainë | Turqi | Sudan | |||
Xhersej | Uzbekistan | Sudanin Jugor | |||
Zvicër | Vietnam | Tanzani | |||
Togo | |||||
Tunizi | |||||
Ugandë | |||||
Xhibuti | |||||
Zambi | |||||
Zimbabve |