Luna Basin Mixer
Luna Basin Mixer
Luna Basin Mixer

    Luna Basin Mixer

    E.C.A. Luna Basin Mixer
    Specifikim
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 9,6 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
      • Hidden aerator
    Specifikime teknike
    • Referencë unike102108940EX
    • Familja e produkteveE.C.A. Luna
    • Grupi i produkteveBasin Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-02-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)187
    • Gjerësia (mm)50
    • Thellësia (mm)171
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)1.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures