Nita Kitchen Mixer
Nita Kitchen Mixer

    Nita Kitchen Mixer

    E.C.A. Nita Kitchen Mixer

    Specifikim
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7,3 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    Specifikime teknike
    • Referencë unike102118080EX
    • Familja e produkteveE.C.A. Nita
    • Grupi i produkteveSink Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-02-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)373
    • Gjerësia (mm)50
    • Thellësia (mm)237
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)1.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures