Slim Shower Head - 300 x 300 mm
Slim Shower Head - 300 x 300 mm

    Slim Shower Head - 300 x 300 mm

    E.C.A. Slim Shower Head
    Specifikim
    • • Shower head size: 300x300 mm • Spray type: Rain • Lime crusher • Fully chrome-plated stainless steel shower head • Installation connection group is not included, should be bought seperately • Flow rate: 11.2 l/min • Connection: G 1/2" (DN15) • Localization product codes are available
    Specifikime teknike
    • Referencë unike102145013EX
    • Familja e produkteveE.C.A. Shower Heads
    • Grupi i produkteveShower Systems
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-02-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)56
    • Gjerësia (mm)300
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)1.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures