Rita Countertop Slim Washbasin RT47

Rita Countertop Slim Washbasin RT47

SEREL Rita Countertop Slim Washbasin RT47 (59 cm)
Specifikim
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 59x39cm

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRT47
  • Familja e produkteveSEREL Rita
  • Grupi i produkteveCountertop Washbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)590
  • Thellësia (mm)390
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorFireclay
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)11.25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEyewash Equipment
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures