Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
edgewoodgroup/products/d8e5c974-d474-4565-88ca-ba68650eac87
Shtëpi
Kategoritë
Dysheme
Pllaka
Graphic-Marble Carpet Tile
E padisponueshme në SHBA
Edgewood Group
Ndjek
Graphic-Marble Carpet Tile
A sophisticated carpet tile collection inspired by the natural movement and texture of marble, combining elegant aesthetics with the resilience required for commercial applications such as offices, hospitality, and public spaces.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% Polyamide 6 SDN (PA6)
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 984
Pile Density
0.126 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
770 gr/m²
ISO 8543
Total Weight
Bitumen: 4525 gr/m²
ISO 8543
Pile Height
3 mm ± 2 mm
ISO 1766
Total Height
Bitumen: 6 mm
ISO 1765
Number of Knots
240,379 /m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Transversal Resistance
Ω
ISO 10965
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
GUT Certification
E9A5EFE3
www.pro-dis.info
Sound Absorption
125 Hz: 0.00250 Hz: 0.05500 Hz: 0.051000 Hz: 0.202000 Hz: 0.304000 Hz: 0.35
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.15 αW
ISO 11654
Sound Insulation
25 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
0.0639 (0.639 TOG) m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
graphic-marble
Familja e produkteve
Carpet Tiles
Grupi i produkteve
Graphic Marble
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-09-10
Numri i botimit
1
Gjatësia (inçet)
0.24
Gjerësia (inçet)
19.69
Thellësisë (inçet)
19.69
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-marble
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Holandë
Prodhuar në
Holandë
Pesha Net (Lbs)
2.5
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Dysheme - Pllaka
IFC classification
Kat
Uniclass 2015 Code
EF_30_20
Uniclass 2015 Përshkrim
Floors
CSI MasterFormat 2014 Code
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Flooring
OmniClass Number
23-15 17 00
OmniClass Title
Floor Coverings
Rajoni i disponueshëm
North America
Kanadë
Produkte të ngjashme
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
Shkarko
Crossville
Access Point
Shkarko
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
Shkarko
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
Shkarko
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Shkarko
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
Shkarko