Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

X-FOAM® EASY TEGOLA is an indigo blue board for thermal insulation below tile, made of single-layer extruded polystyrene, with extrusion skin and 4 shiplap edges. The boards have three longitudinal grooves on the extrados for micro-ventilation and transverse grooves to be able to fit the tiles. The boards have nominal compressive strength values of ≥ 300 kPa and are 600 mm wide and as long as the tile pitch; the thickness ranges from 40 to 120 mm. The panels have a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® EASY TEGOLA: thermal insulation below tile for ventilated roofs

Specifikime teknike
  • Referencë unikeX-foam-easy-tegola
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-12-19
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit