Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR

Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR

POIISO AIR è un pannello sandwich costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, adatto per realizzare un sistema di canali pre-isolati per il trasporto dell’aria, espansa fra due supporti: quello della faccia esterna in alluminio liscio o goffrato di spessore 60 - 80 - 200 µm e quello della faccia interna in alluminio liscio o goffrato di spessore da 60 - 80 - 200 µm.
I pannelli hanno dimensioni standard pari a 1200 x 4000 mm e sono disponibili negli spessori 20,5 mm e 30,5 mm.

Per ambienti più controllati nasce POLIISO AIR CARE con il rivestimento interno in alluminio liscio antibatterico da 80 µm.

Specifikime teknike
  • Referencë unikepoliiso-air
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-12-18
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit