Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

GIBITEC® PLUS is a prefabricated semi-sandwich panel composed of a plasterboard layer of 13 mm (or 10 mm) coupled with POLIISO® PLUS expanded polyurethane panels coated with aluminum foil. The panels have a standard size of 1200 x 3000 mm and come in a wide variety of thicknesses. The POLIISO® PLUS panel has thermal conductivity values of λD equal to 0,022 W/mK and compressive strength values ≥150 kPa.

APPLICATIONS WITH GIBITEC® PLUS: interior walls insulation

Specifikime teknike
  • Referencë unikepoliiso-gibitec
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-12-19
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit