Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBD

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBD

X-FOAM® HBD is an indigo blue thermal insulation board made ofextruded polystyrene foam, with extrusion skin and 4 butt edges. The boards have nominal compressive strength values of ≥ 300 kPa and are 600 mm wide, 1250 mm long and 30 to 100 mm thick. X-FOAM® HBD has a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® HBD: non-treadable inverted roof; flat roof; green roof; sloped roofs with ventilated gap below membrane; ventilated walls; suspended floor; radiant floor

Specifikime teknike
  • Referencë unikex-foam-hbd
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-12-19
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit