Table 330 800x600 mm
Edsbyn

Table 330 800x600 mm

The Connect series consists of about 50 different layouts of work and meeting tables. Beech, birch and oak are default. The tops are also available in a high pressure laminate (3 colors default). Other laminates and veneers can also be selected. In addition to the manually height adjustable legs, there are also electric frames suitable for both sitting and standing work available (see Electric frames).
Specifikime teknike
  • Referencë unike05330505
  • Familja e produkteveWork tables
  • Grupi i produkteveConnect
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-06-17
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56