Control Relay Modules
Edwards

Control Relay Modules

Overview
The Control Relay Module and the Polarity Reversal Relay Module are part of the Signature Series system. They are intelligent analog addressable devices available in either plug-in (UIO) versions, or standard 1-gang mount versions.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeedwards-utc-033
  • Familja e produkteveElectronics
  • Grupi i produkteveFire Detection, Monitoring and Alarm
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-01-07
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëMeksikë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationAlarm
  • Kodi ETIMEG000056
  • Emri ETIMFire protection systems
  • Emrin UNSPSCFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClass Number23-29 31 13
  • OmniClass TitleFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION