HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters

    5.0 nga 5 yje5.0(5 vlerësime)

    • Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement

    • Simple Installation: 3 foot electric cable included and 1/2” CF water connectors for easy installation

    • Instant, consistent and endless hot water

    • Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F

    • Dimensions: 11.5”H x 8”W x 3.75”D, 17”H x 14"W x 3.75”D, 17”H x 17”W x 3.75”, 17”H x 21”W x 3.75”D 

    • kW: 8 kW, 11 kW, 13 kW, 18 kW, 24 kW, 27 kW, 36 kW

    • 99.8% energy efficient

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeeemax-homeadvantage
    • Familja e produkteveHVAC
    • Grupi i produkteveInstantaneous Water Heaters
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-07-30
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorMetal
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Ngrohës uji
    • IFC classificationShkëmbyesi i nxehtësisë
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 PërshkrimElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 11 11
    • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Rajoni i disponueshëm

    North America South America
    Anguilla
    Argjentinë
    Antigua dhe Barbuda
    Bolivi
    Aruba
    Brazil
    Bahamas
    Ekuador
    Barbados
    Guiana franceze
    Belize
    Guyana
    Bermuda
    Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
    Dominica
    Kili
    El Salvador
    Kolumbi
    Grenada
    Paraguaj
    Grenlandë
    Peru
    Guadeloupe
    Suriname
    Guatemala
    Uruguay
    Haiti
    Venezuela
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinique
    Meksikë
    Montserrat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Saint-Barthélemy
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint Maarten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika