Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit here !

I agree
;

Electrolux FI 45 Dish Washer Fixed Door

Ref. unike: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Fixed-Door
Markë: Electrolux
Familja e produktit: Dish Washer
Grupi i produkteve: Fully Integrated Dish Washer
Data e publikimit: 2019-06-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Fixed Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

ESL94201LO 911079044 , ESL94201LO 911079044 , ESL94200LO 911079012 , ESL94200LO 911079043



Materiali kryesor: Stainless steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në:
Prodhuar në:

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Pajisje
IFC klasifikim: Object
Uniclass 1.4 Kod: L7231
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Dishwashers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Përshkrimi: Dishwashers
NBS Reference Kod: 35-14-24
NBS Reference Përshkrimi: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass Numër: 23-21 23 25
OmniClass Titull: Residential Dishwashers
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Russia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Emri Vlerë
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®