Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Electrolux FSBU 45 Dishwasher Stainless steel

Ref. unike: Electrolux_FSBU_45_Dishwasher_Stainless_steel
Markë: Electrolux
Familja e produktit: Dish Washer
Grupi i produkteve: Free Standing Built Under Dish Washer
Data e publikimit: 2020-02-26
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
Electrolux Free Standing Built Under 45 cm Dishwasher Stainless steel

Electrolux Design

We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

ESF4513LOX 911086022


Materiali kryesor:
Materiali i mesëm:
Projektuar në:
Prodhuar në:

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Pajisje
IFC klasifikim: Object
Uniclass 1.4 Kod: L7231
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Dishwashers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Përshkrimi: Dishwashers
NBS Reference Kod: 35-14-24
NBS Reference Përshkrimi: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass Numër: 23-21 23 25
OmniClass Titull: Residential Dishwashers

BIMobject®