Air_03401
Air_03401
Air_03401

    Air_03401

    Wall / ceiling lamp with built-in LED, 2,2W - 250 Lumen. Driver included in the structure. Structure available in different colours: white, french gold, steel finishing. Other structure colours are possible on request. The Plexiglas shades enhance the beauty of the light and feature a strippled pattern which improves light diffusion, ensuring high luminosity.
    Specifikim
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeair-03401
    • Familja e produkteveIndoor lamp
    • Grupi i produkteveAir wall and ceiling lamp
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-07-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)140
    • Gjerësia (mm)140
    • Thellësia (mm)40
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorMetal
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures