Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Të arkivuara

    Quid_02820

    Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
    Specifikim
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikequid-02820
    • Familja e produkteveIndoor lighting
    • Grupi i produkteveQuid table lamp
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-07-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)690
    • Gjerësia (mm)280
    • Thellësia (mm)280
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorAkrilon
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Produkte të ngjashme