E2C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Two Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
E2C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Two Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    E2C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Two Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Ga. Two comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 18 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • 12"-deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on-center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE2C16X20-2-18X
    • Familja e produkteveCIS
    • Grupi i produkteveDependabilt
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-08-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)43.75
    • Gjerësia (inçet)25.81
    • Thellësisë (inçet)70
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)68
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilë
    Antigua dhe Barbuda
    Arubë
    Bahamas
    Barbados
    Belizë
    Bermude
    Dominikë
    Granadë
    Grenlandë
    Guadelupë
    Guatemalë
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinikë
    Meksikë
    Montserat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Salvador
    Sen-Bartelemi
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint-Marten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika