Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
    ELKO

    Ceiling box 8 stubs c/c 70

    Ceiling box 8 stubs c/c 70 for flush mounting installation. The box comes with sealing plugs, as well as plaster caps. The pipe nozzles are for 16 mm but also fit together with the pipe sleeve for 20 mm. Comes complete with fixing screws. Max. load 15kg. Halogen-free Color White.

    Specifikim
    • 1420272

      40mm installation high

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO06796
    • Familja e produkteveWhite boxes
    • Grupi i produkteveBoxes
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-11-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)130
    • Gjerësia (mm)130
    • Thellësia (mm)40
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPC/ABS
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)0.09
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Instalimet elektrike
    • IFC classificationShpërndarja elektrike
    • Kodi ETIMEC002601
    • Emri ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Emrin UNSPSCElectrical boxes
    • UNSPSC code39121303
    • OmniClass Number23-35 33 15 11
    • OmniClass TitleElectrical Ceiling Junction Boxes
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi