RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.7 nga 5 yje4.7(6 vlerësime)

    2-way outlet IP44 surface mounted. With self-closing lid. Screw connection of the conductors. Halogen-free thermoplastic. Dual connections per phase. In the socket there is room for 3 extra transfer terminals for eg conductor and transfer of phases in 5-conductor systems. Equipped with membrane nipples. Color Pure white RAL9003.

    Specifikim
    • E-nr. 1885704
      250V, 50Hz, 16A

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO07477
    • Familja e produkteveIP44 outlet
    • Grupi i produkteveIP44 Swithes
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-06-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)75
    • Gjerësia (mm)100
    • Thellësia (mm)50
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)0.179
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
    • IFC classificationPrizë
    • Kodi ETIMEC000125
    • Emri ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi