PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
    ELKO

    PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010

    Triple socket Euro outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: Polar white RAL9010. 



    Specifikim
    • 1848089

      230V, 50Hz, 16A


      Sockel, täckplatta och ram av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. För flata stickproppar, 2,5A. Skruvanslutning. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60mm. Levereras utan fästklor. Montagedjup 31mm.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO03781
    • Familja e produktevePLUS
    • Grupi i produkteveOutlets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-06-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)86
    • Gjerësia (mm)86
    • Thellësia (mm)31
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)0.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
    • IFC classificationPrizë
    • Kodi ETIMEC001025
    • Emri ETIMTrip indicator
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimStandard socket outlets
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL